Roulements rigides à billes, à une rangée
                  Tolérances , voir aussi le texte
                  Jeu interne radial , voir aussi le texte
                  Ajustements recommandés
                  Tolérances d'arbre et de logement
  Dimensions Charges de base Limite Vitesses de base Masse Désignation
  d'encombrement dynamique statique de fatigue Vitesse de Vitesse
      référence limite
  d D B C C0 Pu * - Roulement SKF Explorer
  mm kN kN tr/min kg -  
 31040,540,180,007130000800000,0015623 
 31040,540,180,007-400000,0015623-2RS1 
 31040,540,180,007130000630000,0015623-2Z 
 31040,540,180,007-400000,0015623-RS1 
 31040,540,180,007130000800000,0015623-Z 
 492,50,540,180,007140000850000,0007618/4 
 493,50,540,180,007140000700000,0010628/4-2Z 
 4940,540,180,007140000700000,0013638/4-2Z 
 41140,7150,2320,0098130000800000,0017619/4 
 41140,7150,2320,0098130000630000,0017619/4-2Z 
 41240,8060,280,012120000750000,0021604 
 41240,8060,280,012120000600000,0021604-2Z 
 41240,8060,280,012120000600000,0021604-Z 
 41350,9360,290,012110000670000,0031624 
 41350,9360,290,012110000530000,0031624-2Z 
 41350,9360,290,012110000670000,0031624-Z 
 41651,110,380,01695000600000,0054634 
 41651,110,380,016-280000,0054634-2RS1 
 41651,110,380,01695000480000,0054634-2RZ 
 41651,110,380,01695000480000,0054634-2Z 
 41651,110,380,016-280000,0054634-RS1 
 41651,110,380,01695000600000,0054634-RZ 
 41651,110,380,01695000600000,0054634-Z 
 51130,6370,2550,011120000750000,0012618/5 
 51140,6370,2550,011120000600000,0014628/5-2Z 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next 25 end next