| Dizionario |
 |
 |
 |
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z |
 |
| V |
 |
Valore C
Vedere Coefficiente di carico dinamico di base |
 |
|
Valore CO
Vedere Coefficiente di carico statico di base |
 |
|
Viti a ricircolo di sfere
Viti con una o più serie di sfere collocate tra l’albero
della vite e il dado. Alla rotazione della vite o del dado,
le sfere sono trasportate in scanalature elicoidali formate
dalle filettature. Ciascuna serie di sfere ha un dispositivo
che fa ritornare le sfere nel percorso circolare in modo da
formare un percorso chiuso. Questo sistema offre l’opportunità
di spostare i carichi trasformando il movimento rotatorio in
movimento lineare. Le sfere trasferiscono il carico con un attrito
molto basso, mentre la vite di scorrimento Acme è costituita
da un albero in acciaio con filettatura trapezoidale e dado
di bronzo. La sostituzione dell’attrito scorrevole con
l’attrito rotante aumenta l’efficienza della vite
dal ~30% al ~90%.
V edere anche http://linearmotion.skf.com
|
 |


|
Viti a rulli
Viti dotate di rulli collocati tra il dado e l’albero
della vite. Il carico viene trasferito dal dado all’albero
mediante un certo numero di rulli filettati (viti a rulli satelliti
R) o di rulli scanalati (viti a rulli con ricircolo SV). L'elevato
numero di contatti risultante garantisce la capacità
di sostenere un peso maggiore rispetto a una vite a ricircolo
di sfere di pari dimensioni. I rulli trasferiscono il carico
con un livello di attrito minimo, mentre le viti di scorrimento
Acme sono in genere costituite da un labbro in acciaio e un
dado di bronzo. La sostituzione dell'attrito dovuto a scorrimento
con l'attrito causato dalla rotazione aumenta l'efficienza dal
~30 al ~90%.
Vedere anche il sito www.linearmotion.skf.com |
 |
 |