Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Elektroerosive Bearbeitung

Operator use graphite EDM electrod to make precision mold and die
PSC with water cooled motor
PSC
Die elektroerosive Bearbeitung (Electrical Discharging Machining – EDM), wie Drahterodieren, Funkenerodieren, Senkerodieren gehört zu den abtragenden Schneideverfahren und wird vor allem für komplexe geometrische Formen, Innenecken oder komplizierte Hinterschneidungen verwendet.

Die Auswahl des richtigen Pumpentyps, der in einer EDM - Maschine eingesetzt wird, ist für die Gesamtperformance der Maschine entscheidend. Auf der Basis dieses Wissens und in enger Zusammenarbeit mit Entwicklern und Anwendern dieser Maschinen, hat Spandau Pumpen eine nahezu perfekte Lösung für den Bereich EDM in das Produktportfolio aufgenommen, die mehrstufige Kreiselpumpe PSC.

Da die PSC Pumpe einen wassergekühlten Motor besitzt, kann sie einschließlich aller dazugehörigen Kühlmitteltanks komplett in die EDM integriert werden. Das ist ein erheblicher Vorteil, da so kein zusätzlicher Platz für eine externe Kühlmittelaufbereitungs- anlage benötigt wird.

Durch die Wasser- Kühlung des Pumpenmotors kann auch die interne Maschinentemperatur nahezu konstant gehalten werden, ein Aspekt der für EDM Anwendungen die höchste Präzision erfordern unverzichtbar ist. Diese Eigenschaften machen die PSC zu einem unverzichtbaren Baustein, um die Präzision und Qualität von modernen EDM-Maschinen sicherzustellen.