Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Bergbau und Erzgewinnung

Mills copper ore and gold
LMP Erzgewinnung
Hochverschleißfeste LMP-Pumpe für Öl-Umlaufsysteme in der Erzgewinnung
Sand, Staub und andere Verunreinigungen sind im Bergbau und der Erzgewinnung an der Tagesordnung. Nicht immer ist es zu 100% möglich diese Verunreinigungen aus Hydraulik- und Öl-Umlaufschmiersystemen heraus zu halten. Hinzu kommen starke Temperaturschwankungen sowie hohe Luftfeuchtigkeit oder Trockenheit.

Die hier eingesetzten Pumpen müssen besonders robust und zuverlässig sein, um unter diesen widrigen Bedingungen Stand zu halten. Als langjähriger Partner des Maschinenbaus hat Spandau Pumpen hier qualitativ hochwertige Lösungen im Produktportfolio.

Aufgrund des optimierten Designs und der spezialgehärteten Oberflächen sind Spandau LMP Pumpen in Bergbau-Anwendungen vielen Wettbewerbspumpen in Punkto Laufleistung und Ausfallzeiten überlegen. Kostenintensive Ausfallzeiten können vermieden und unnötige Wartungsintervalle erheblich reduziert werden. Die Zufriedenheit unserer Kunden weltweit bestätigt, dass wir mit unseren Produkten auf dem richtigen Weg sind.
Bezeichung

Qmax

[l/min]

Pmax

[bar]

TypPDF
LMP870120Hochdruck-Schraubenspindelpumpe
1-6064-DE