Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Optische Maschinen

In Optischen Maschinen zur Herstellung von Brillengläsern, Spezialgläsern für Nachtsichtgeräte oder Ferngläser, Teleskope, fototechnische Geräte sowie feinoptische Linsen bieten Spandau Pumpen eine hervorragende Lösung von Förderaufgaben.

Spandau Kreiselpumpen kommen bei der Bearbeitung von Glas und Kunst-stoffen zum Einsatz. Ihre hohe Zuverlässigkeit beim Fördern von Emulsionen und Ölen zum Sägen, Polieren und Schleifen machen sie zum soliden Baustein jeder Optischen Maschine.

Bei Maschinen zum Schleifen und Polieren kommen Polier- und Schleifemulsionen zur Anwendung. Die Partikel sind sehr fein, dafür aber hoch abrasiv, d.h. alle Pumpenteile müssen aus beständigen Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl sein.

Eintauchpumpen für stark verunreinigte Fördermedien

Bezeichnung

Qmax

[l/min]

Hmax

[m]

TypPDF
PR304Kreiselpumpe1-6011-DE
PRA12032Kreiselpumpe1-6001-EN


Eintauchpumpen für leicht verunreinigte Fördermedien

Bezeichnung

Qmax

[l/min]

Hmax

[m]

TypPDF
PRG6032Kreiselpumpe1-6007-DE
PSR180255Kreiselpumpe1-6065-DE
PXA500250Kreiselpumpe1-6062-DE