Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[241]

Contact

Farbtransport

PAB application
Zeitschriften, Verpackungen, Folien, Zeitungen und Kataloge werden häufig im Tief- und Flexodruckverfahren bedruckt.

Diese Druckmaschinen sind mit mehreren Farbwerken ausgerüstet, die jeweils von einer Farbförderpumpe bedient werden.

Die Spandau Pumpen PA-Baureihe sind exakt auf diese Verwendung abgestimmt. Die nach der Explosionschutzrichtlinie ATEX zertifizierten Kreiselpumpen können lösungsmittelhaltige und wasserlösliche Farben, Lacke sowie Reinigungsflüssigkeiten transportieren.

Alle Teile der PAB- Serie sind waschmaschinenfest. Über zwei Schnellverschlüsse kann der Motor von der Pumpe getrennt werden. Dadurch ist die Pumpe einfach zu reinigen und ein schneller Farbwechsel ist gewährleistet.

Bei kritischen Fördermedien oder Umgebungs-bedingungen bieten explosionsgeschützte Motoren – in der Schutzart "erhöhte Sicherheit" (EExe) und "druckfeste Kapselung" (EExd) – die erforderliche Betriebssicherheit.
Die Pumpen sind auch mit einer Spezial-Beschichtung erhältlich, die auch bei Zwischenlagerung nach dem Reinigungsvorgang den Korrosionsschutz sicherstellt.
BezeichnungQmax [l/min]Hmax [m]

Typ

PDF
PRA12032Kreiselpumpe1-6001-DE
PAB30520Kreiselpumpe1-6036-DE