Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[241]

Contact

Temperierverfahren

Für eine zuverlässige Temperierung von Produktionsprozessen sind flüssige Wärmeträger oft das ideale Medium. Verwendet werden Wasser bis 100°C (drucklos) bzw. bis 150°C (drucküberlagert). Für höhere Temperaturen werden häufig Öle als Wärmeträger verwendet.

Durch starke, zuverlässige Eintauchpumpen können auch große Kreisläufe flexibel gestaltet werden. Eine unabhängige interne Umwälzung – bei den leistungsstärkeren Geräten sogar durch eine zusätzliche Umwälzpumpe – macht die Kälteleistung völlig unabhängig von Strömungswiderständen, so dass selbst kleine Leitungsdurchmesser (Rohre) problemlos überwunden werden können.

Aufgrund der kleinen Leitungsdurchmesser bzw. der langen "Wege“ werden oftmals hohe Förderdrücke benötigt.

Trotzdem müssen die Pumpen kompakt gebaut sein, da sie in Geräten auf engstem Raum untergebracht werden müssen.
Bezeichnung

Qmax

[l/min]

Hmax

[m]

TypPDF
PSR180255Kreiselpumpe1-6065-DE
PXA500250Kreiselpumpe1-6062-DE