Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[241]

Contact

Kataloge

Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Produkt- und Servicekatalogen.
Wenn Sie lieber die Freitextsuche verwenden wollen, klicken Sie bitte hier.

Dichtungslose Eintauchpumpen für industrielle Anwendungen

Cover preview 1-6000-EN

Programmübersicht Dichtungslose Eintauchpumpen für industrielle Anwendungen Kreisel- und Schraubenspindelpumpen für Nieder-, Mittel- und Hochdruckanwendungen

Zum Öffnen bitte hier klicken!

Kreiselpumpen

Cover preview 1-6667-EN

Spandau Pumpen Kreiselpumpen-Hauptkatalog für Werkzeugmaschinen und Filteranlagen, Druck- und Verpackungsmaschinen, Kühl- und Temperiergeräte.  

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PRA Kreiselpumpen

Cover preview 1-6001-EN

PRT/ PRA Kreiselpumpen aus Kunststoff für diverse Industrie- Gebrauchsflüssigkeiten. Fördermenge 120 l/min, Temperaturbereich –30 °C bis +60 °C.

Zum Öffnen bitte hier klicken!

Eintauchpumpen HCT (High Chem) dichtungslos

Cover preview 1-6004-EN

Eintauchpumpen HCT (High Chem), dichtungslos. Kreiselpumpen aus Kunststoff für diverse Industrie- Gebrauchsflüssigkeiten. Fördermenge 120 l/min, Temperaturbereich –100 °C bis +100 °C

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PSH Kreiselpumpen

Cover preview 1-6005-EN

Eintauchpumpen PSH, dichtungslos. Kreiselpumpen aus Metall für verunreinigte Flüssigkeiten. Fördermenge 800 l/min, Temperaturbereich –30 °C bis +80 °C   

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PRG Kreiselpumpen

Cover preview 1-6007-EN

Eintauchpumpen PRG, dichtungslos. Kreiselpumpen aus Kunststoff für reine oder getrübte Flüssigkeiten. Fördermenge 60 l/min, Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C.  

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PS/PSL Kreiselpumpen

Cover preview 1-6014-EN

Eintauchpumpen PS und PSL („Schlürfpumpe“), dichtungslos. Kreiselpumpen aus Metall für reine, verunreinigte und zähe Flüssigkeiten. Fördermenge 1250 l/min, Temperaturbereich 0 °C bis +80 °C.  

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PMS Kreiselpumpen

Cover preview 1-6033-EN

Eintauchpumpen PMS und PMS-T, dichtungslos. Kreiselpumpen aus Metall mit hoher Verschleißfestigkeit für diverse Industrie-Gebrauchsflüssigkeiten. Fördermenge 400 l/min, TemperaturbereichPMS: 0 °C bis +80 °C, PMS-T: –70 °C bis +170 °C  

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PAB Atex-zertifizierte Kreiselpumpen

Cover preview 1-6036-EN

Explosionsgeschützte Eintauchpumpen PAB, Kreiselpumpen für die Druckindustrie – ATEX zertifiziert. Fördermenge 830 l/min, Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C.   

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PXA Kreiselpumpen

Cover preview 1-6062-EN

PXA Kreiselpumpen für Drücke bis 25 bar, Fördermenge 500 l/min, Temperaturbereich –10 °C bis +80 °C    

Zum Öffnen bitte hier klicken!

LMP Schraubenspindelpumpen

Cover preview 1-6064-EN

LMP Schraubenspindelpumpen für Drücke bis 120 bar. Die LMP Pumpe ist der technisch optimierte Nachfolger der Schraubenspindelpumpen HPS, HPL, PVS und PVST.  

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PSR Kreiselpumpen

Cover preview 1-6065-EN

PSR - Mehrstufige Kreiselpumpen für Förderhöhen bis 245 m und Fördermengen bis 130 l/min. Temperaturbereich -10°C bis +80°C.

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PRK Kreiselpumpen, hydrostatisch abdichtend

Cover preview 1-6067-EN

PRK Eintauchpumpen, hydrostatisch abdichtend Fördermenge Qmax = 175 l/min Förderhöhe Hmax = 33 m Temperaturbereich +5 °C bis +60 °C Kinematische Viskosität νmax = 20 mm2/s   

Zum Öffnen bitte hier klicken!

Brilliante Druckqualität Pumpentechnologie für Flexodruck, Tiefdruck und weitere Anwendungen

Cover preview 1-6201-EN
Brilliante Druckqualität dank ausgereifter Pumpentechnologie. Seit über 30 Jahren führend bei Farbförderpumpen und -systeme für die Druckindustrie.

Zum Öffnen bitte hier klicken!

Hydrozyklone

Cover preview 1-6206-EN

Hydrozyklone. Spandau Hydrozyklone eignen sich bestens als Bauteile für filtermittelfreie Reinigungsanlagen.   

Zum Öffnen bitte hier klicken!

Energiesparpumpen

Cover preview 1-6214-EN

Energiesparpumpen aus dem LMP- und PX-Baukasten. Fördermenge 285 l/min, bis zu 40% Energieeinsparung.  

Zum Öffnen bitte hier klicken!

Hinweise zur Inbetriebnahme

Cover preview 1-6219-EN

Hinweise zur Inbetriebnahme der LMP-Schraubenspindelpumpe. Wichtig! How to start up the LMP screw pump. Important!  

Zum Öffnen bitte hier klicken!

Dichtungslose Eintauchpumpen für Werkzeugmaschinen und Filteranlagen

Cover preview 1-6223-EN

Dichtungslose Eintauchpumpen für Werkzeugmaschinen und Filteranlagen. Wir sind Ihr Spezialist für Pumpen und helfen Ihnen bei der Pumpenauslegung! Wir bieten Ihnen Schraubenspindelund Kreiselpumpen für den Neuund Ersatzbedarf! Wir bieten Ihnen ein großes Pumpenportfolio! 

Zum Öffnen bitte hier klicken!

Hochverschleißfeste Pumpen für Hydraulik- und Öl-Umlaufsysteme im Bergbau und in der Erzgewinnung

Cover preview 1-6227-EN

Spandau Pumpen bietet Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm, das unter anderem auch hochverschleißfeste Pumpen für Hydraulik- und Öl-Umlaufsysteme im Bergbau und in der Erzgewinnung beinhaltet. Diese Pumpen können mit allen weltgängigen elektrischen Anschlusswerten geliefert werden.  

Zum Öffnen bitte hier klicken!

PSC Eintauchpumpen, mit wassergekühltem Motor

Cover preview 1-6228-EN

PSC Eintauchpumpen, mit wassergekühltem Motor, Fördermenge Qmax = 260 l/min, Förderhöhe Hmax = 280 m, Temperaturbereich +5 °C bis +60 °C, Kinematische Viskosität vmax = 20 mm²/s   

Zum Öffnen bitte hier klicken!