Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

ATEX - Farbpumpen

Haupteinsatzbereiche

  • Druck- und Verpackungsmaschinen

Fördermedien

  • Lösemittelhaltige Farben
  • Lacke und Lackfarben
  • Wasserfarben
  • Reinigungsflüssigkeiten

Merkmale

  • Dichtungslos
  • 1 - bis 2- stufig
  • Offene Laufräder
  • ATEX approbiert
  • Schutzart EExd – "druckfeste Kapselung"
  • Auch für Viskositäten > 20 mm²/s
  • Anschlussmaße nach DIN 12157"

Vorteile

  • Hohe Festigkeit und gute Chemikalienbeständigkeit
  • bei geringstem Gewicht
  • Hohe Betriebssicherheit, geringer Wartungsbedarf
  • PAB: Schneller Farbwechsel durch einfache Trennung
    von Motor und Pumpenteil