Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

PAB Eintauchpumpen - explosionsgeschützt nach ATEX 95

PAB Eintauchpumpe

Schneller Druckfarben-Wechsel durch einfache Trennung von Motor und Pumpenteil.


Konstruktionsmerkmale

  • Welle mit Motor gekuppelt
  • Motor abnehmbar
  • 1- bis 2-stufig
  • Schutzart "druckfeste Kapselung" (EExd)
  • Hydraulikteil für Reinigungsvorgänge geeignet
  • Tauchtiefe max. 440 mm

Werkstoffe

  • Grauguss (mit chemischer Oberflächenversiegelung)
  • Stahl

Leistungsbereich

  • Fördermenge: Qmax 300 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 20 m
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C