Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[241]

Contact

Hydrozyklone HDZ-1

 Hydrozyklone

Anwendungsbereich
Spandau Hydrozyklone eignen sich bestens als Bauteile für filtermittelfreie Reinigungsanlagen. Hydrozyklone sind sehr wirtschaftliche Zentrifugalabscheider zur Reinigung von niedrigviskosen Medien wie Wasser und Emulsionen.
HDZ-1 sind geeignet für Durchlaufmengen von 70 l/min und einem hohen erzielbaren Reinheitsgrad.


Werkstoff

  • korrosionsbeständiger und abriebhemmender Kunststoff

Leistungsbereich

  • Durchlaufmenge: Q 70 l/min
  • Durchlaufdruck: p 1,5 bis 2,5 bar
  • Temperaturbereich: 5 °C bis 60 °C
  • Kinematische Viskosität: 1 bis 20 mm²/s