Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Eintauchpumpen für reine Fördermedien

Haupteinsatzbereiche

  • Werkzeugmaschinen / Filteranlagen (KSS)
  • Kühl- und Temperiergeräte

Fördermedien

  • Flüssigkeiten mit schmierenden Eigenschaften wie Öl-in-Wasser-Emulsionen mit mind. 4–5 % Ölanteil
  • Kühl- und Schneidöle
  • Reine Flüssigkeiten ohne abrasive oder langfaserige Bestandteile
  • Wasser-Glykol-Gemisch
  • Wasser (destilliert / entionisiert)
  • Wasser mit chemischen Additiven
  • Laugen und Säuren
  • Wasseremulsionen
  • Silikonöle

Merkmale

  • Schraubenspindelpumpe oder Kreiselpumpe

Vorteile

  • Hochverschleißfeste Werkstoffe
  • Einfache, schnelle Installation und Inbetriebnahme
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Lange Lebensdauer