Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[241]

Contact

LMP Hochdruck-Schraubenspindelpumpen

LMP Hochdruck-Schraubenspindelpumpen

Konstruktionsmerkmale

  • Verdrängerpumpe
  • 3- spindelig
  • Druckanschluss oberhalb der Behälterplatte
  • Integriertes Druckbegrenzungsventil
  • Tauchtiefe variabel durch Saugrohr
  • Normmotoren, auch mit Frequenzumrichter
  • Abdichtung: Radialwellendichtring für Behältereinbau; Gleitringdichtung für Trockenaufstellung
Werkstoffe:
  • Gusseisen mit Lamellengraphit / Stahl
  • Laufgehäuse oberflächenbehandelt
  • Spindeln Hochleistungsstahl spezial gehärtet

Leistungsbereich:
  • Fördermenge: Qmax 670 l/min
  • Förderdruck: Pmax: 120 bar
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
  • Kinematische Viskosität: 1 bis 2500 mm²/s

LMP Schraubenspindelpumpen für Werkzeugmaschinen