Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

PMS Eintauchpumpen

PMS Eintauchpumpe

Konstruktionsmerkmale

  • dichtungslos
  • Anschlussmaße nach DIN EN 12157
  • Pumpenwelle mit motorseitiger Lagerung
  • 1- bis 4-stufig
  • Tauchtiefe max. 560 mm
Werkstoffe
  • Grauguss / Stahl
  • Bronze
  • Edelstahl

Leistungsbereich

  • Fördermenge: Qmax 400 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 48 m
  • Temperaturbereich:
    PMS 0 °C bis +80 °C,
    PMS-T -70 °C bis +170 °C

Auch in Schlürfausführung "System Spandau" für luftbelastete Flüssigkeiten lieferbar.