Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

PR Eintauchpumpen aus Kunststoff

PR4 Eintauchpumpe

Konstruktionsmerkmale

  • dichtungslos Anschlussmaße nach DIN EN 12157
  • Pumpenwelle mit motorseitiger Lagerung
  • Tauchtiefe 90 mm oder 120 mm
Werkstoffe
  • POM / PPN
  • Welle: ETG, optional Edelstahl 1.4122

Leistungsbereich

  • Fördermenge: Qmax 30 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 4 m
  • Temperaturbereich: 0°C bis +60 °C