Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

PRA / HCT Eintauchpumpen aus Kunststoff

PRA Eintauchpumpe

Konstruktionsmerkmale

  • dichtungslos
  • Anschlussmaße nach DIN EN 12157
  • Pumpenwelle mit motorseitiger Lagerung
  • 1- bis 5-stufig
  • Tauchtiefe max. 450 mm

Werkstoffe

PRA: PPU

  • Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
  • Welle: ETG, optional Edelstahl 1.4122

HCT: LCP

  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C
  • Welle: Edelstahl 1.4571

Leistungsbereich

  • Fördermenge: Qmax 120 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 32 m