Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

PSH Eintauchpumpen

PSH Eintauchpumpe

Die bevorzugte Pumpe für Abwasser und stark verschmutzte Medien, Filter- und Hydrozyklon-Filteranlagen.

Konstruktionsmerkmale

  • dichtungslos
  • Pumpenwelle mit motorseitiger Lagerung
  • 1- bis 2-stufig
  • Tauchtiefe max. 550 mm

Werkstoffe

  • Grauguss / Stahl

Leistungsbereich

  • Fördermenge: Qmax 800 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 55 m
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C