Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[241]

Contact

PRA / HCT Eintauchpumpen aus Kunststoff

PRA Eintauchpumpe

Konstruktionsmerkmale

  • dichtungslos
  • Anschlussmaße nach DIN EN 12157
  • Pumpenwelle mit motorseitiger Lagerung
  • 1- bis 5-stufig
  • Tauchtiefe max. 450 mm

Werkstoffe

PRA: PPU

  • Temperaturbereich: -30°C bis +60 °C
  • Welle: ETG, optional Edelstahl 1.4122

HCT: LCP

  • Temperaturbereich: -100°C bis +100 °C
  • Welle: Edelstahl 1.4571

Leistungsbereich

  • Fördermenge: Qmax 120 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 32 m