Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

PRG Eintauchpumpen aus Kunststoff

PRG Eintauchpumpe

Konstruktionsmerkmale

  • dichtungslos
  • Anschlussmaße nach DIN EN 12157
  • Pumpenwelle mit motorseitiger Lagerung
  • 1 bis 4-stufig
  • geschlossene Laufräder
  • Tauchtiefe max. 320 mm

Werkstoffe

  • POM / PEI
  • Welle: Edelstahl 1.4122
Leistungsbereich
  • Fördermenge: Qmax 60 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 32 m
  • Temperaturbereich: 0°C bis +60 °C