Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[241]

Contact

PRK Eintauchpumpen aus Kunststoff

PRK Eintauchpumpe

Konstruktionsmerkmale

  • dichtungslos, hydrostatisch abdichtend
  • Anschlussmaße nach DIN EN 12157
  • Pumpenwelle mit motorseitiger Lagerung
  • 1- bis 5-stufig
  • große Auswahl an Tauchtiefen von 90–410 mm
Werkstoffe
  • Temperaturbereich: +5°C bis +60 °C
  • Welle: Edelstahl 1.4122
Leistungsbereich
  • Fördermenge: Qmax 175 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 33 m

PRK - Hydrostatisch abdichtende Eintauchpumpe