Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

PS und PSL Eintauchpumpen

PS Eintauchpumpe

Kreiselpumpe mit geschlossenem Laufrad für große Fördermengen.

Konstruktionsmerkmale

  • dichtungslos
  • Pumpenwelle mit motorseitiger Lagerung
  • 1- bis 7-stufig
  • Tauchtiefe max. 670 mm
  • gleiche Anschlussmaße in allen Baugrößen

Werkstoffe

  • Grauguss / Stahl

Leistungsbereich

  • Fördermenge: Qmax 1250 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 110 m
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C

Typ PSL: Schlürfpumpe "System Spandau" verhindert den Abriss des Förderstromes auch bei luftbelasteten Medien.