Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[241]

Contact

PSR Eintauchpumpen

PSR Eintauchpumpe

Für Förderhöhen bis 245 m


Konstruktionsmerkmale

  • Gliedergehäusepumpe
  • dichtungslos
  • Oberster Druckbereich: Gleitringdichtung
  • Anschlussmaße nach DIN EN 12157
  • Druckanschluss oberhalb Behälterplatte
  • Tauchtiefen variabel

Werkstoffausführung

  • Edelstahl / Grauguss
  • Welle: Edelstahl 1.4122

Leistungsbereich

  • Fördermenge: Qmax 180 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 255 m
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +80 °C


Spandau PSR Pumpen sind die technisch optimierten Nachfolger der Baureihen: PXK02, PXK04, PXA02, PXA04.

PSR - Dichtungslose Eintauchpumpen