Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[241]

Contact

PXA Eintauchpumpen

PXA Eintauchpumpe

PXA – die Kraftvolle

Konstruktionsmerkmale

  • Gliedergehäusepumpe
  • dichtungslos
  • Oberster Druckbereich: Gleitringdichtung
  • Anschlussmaße nach DIN EN 12157
  • Druckanschluss oberhalb Behälterplatte
  • Tauchtiefen variabel
  • Normmotoren


Werkstoffausführung
  • Edelstahl / Grauguss
  • Welle: Edelstahl 1.4305
  • Leistungsbereich
  • Fördermenge: Qmax 500 l/min
  • Förderhöhe: Hmax 250 m
  • Temperaturbereich: -10 °C bis 80 °C