Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Conditions générales

Conditions générales de vente

Le Groupe SKF applique des Conditions Générales de Vente destinées à simplifier les négociations et à rationaliser la gestion des contrats et relations contractuelles.

Le Groupe SKF applique et met à disposition une version locale spécifique à chaque pays.

Pour le commerce international au sein de l'Europe, le Groupe SKF recommande d'appliquer les Conditions générales Orgalime pour la fourniture (S2012) et pour la fourniture et le montage (SE01). Consultez pour référence : www.orgalime.org.

Conditions générales SKF pour l'assistance et les conseils techniques

Toute assistance et tout conseil technique fourni par le Groupe SKF, sous forme écrite ou orale, sont soumis aux conditions générales de SKF pour l'assistance et les conseils techniques qui peuvent être consultés en cliquant sur le lien ci-dessous.