Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

放電加工

Operator use graphite EDM electrod to make precision mold and die
PSC-with-water-cooled-motor
PSC
放電加工(EDM)はスパークエロージョンを用いる加工法で、金属などの導電性材料にのみ使用します。通常の機械加工法とは異なり、EDMは硬い材料や特殊な材料の切断が可能です。しかし、壊れやすく温度の影響を受けやすい材料を切ることもできます。その精度と正確さにより、EDMは複雑な形状の加工やアンダーカット加工に広く使用されています。

EDMの全体的性能を左右するのが、使用するポンプのタイプです。当社はこの事実を、EDM機の開発者やユーザーとの密接な連携を通して認識しています。そのため、この度、EDM市場のためのほぼ完璧なソリューション、シュパンダウ・マルチステージ遠心ポンプPSCを提供することとなりました。

PSCは水冷式モーターをハウジング内に組み入れることができるため、EDM機の素晴らしいソリューションとして多くの優れた利点を提供します。例えば、水冷式モーターはエネルギーの消費を削減します。騒音も著しく減少します。メンテナンスをあまり必要とせず、運転コストも下がります。さらに、PSCは機械本体内部に直接取り付けることができるため、余分なスペースを必要としません。最も重要なのは、水冷式モーターではモーター自体の余剰熱が加工プロセスへ伝達されるのを、非常に効果的に防止できるという事実です。そのため、機械の温度が一定に保たれて、精度や正確さが低下しません。