Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

工作機械およびろ過システム

LMP application
Filtering systems
今日の金属加工に課せられる要求は、高くなる一方です。特に機械製造の分野では、コストを下げつつ品質を上げることが常に強く求められます。

そのため、効果的な冷却潤滑剤の安定供給を確保することが非常に重要となります。現在まで長年にわたり、Spandau Pumpen 最高の柔軟性と多様性をもってこの点に関するすべての要求に応えてきました。工作機械や加工物に冷却潤滑剤を供給する生産プロセス自体用だけでなく、Spandau Pumpen 集中型供給や廃棄・準備のためのソリューションも提供しています。

準備は、重要な役割を果たします。Spandau Pumpen、非常に汚れた液体中の揚程ポンプから生産プロセスへ液体を再供給する高圧ポンプまで、ろ過システム内で極めて多様なタスクを担っています。

含有コンタミが多い体用汎用ポンプ

DesignationQmax
[l/min]
Hmax
[m]
TypePDFファイル
PR304Centrifugal pump1-6011-JA
PRT12032Centrifugal pump1-6001-JA
PMS40045Centrifugal pump1-6033-JA
PSH80055Centrifugal pump1-6005-JA

含有コンタミが少ない媒体用汎用ポンプ

DesignationQmax
[l/min]
Hmax
[m]
TypePDFファイル
PRK17533Centrifugal pump1-6067-JA
PSR180255Centrifugal pump1-6065-JA
PXA500250Centrifugal pump1-6062-JA
PS1250110Centrifugal pump1-6014-JA
PSL1250110Centrifugal pump1-6014-JA

含有コンタミがない媒体用汎用ポンプ

DesignationQmax
[l/min]
Hmax
[m]
TypePDFファイル
LMP8701200Screw pump1-6064-JA