Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

鉱業

Mills copper ore and gold
LMP mining
耐摩耗性の高いLMPポンプ オイル循環システムの 鉱石中
鉱業アプリケーションでは、砂や粉塵などの汚染物質への対策が必要です。油圧システムや潤滑システムからこれらの汚染物質をシャットアウトすることは、必ずしも100%可能ではありません。また、激しい温度変動、高湿度あるいは強度の乾燥などによって、状況はさらに困難になります。

このような悪条件下で使用されるポンプは、特に頑丈で信頼性が高くなければなりません。機械エンジニアリングの長期的パートナーとして、Spandau Pumpen 鉱業アプリケーションにも高信頼性ソリューションを提供しています。

ほとんどすべての他社ポンプが耐用年数においてもポンプ休止時間においても苦戦を強いられる中、シュパンダウLMPポンプは最適化された設計と特殊な硬化材料により、鉱業アプリケーションにおいて明らかな優位に立っています。多大なコストがかかるダウンタイムを回避し、不必要なメンテナンス間隔を著しく低減できる当社の製品は、計り知れない価値があります。世界中のお客様の満足の声が、その証です。
Designation

Qmax

[l/min]

Pmax

[bar]

TypePDFファイル
LMP870120pompe à vis1-6064-JA