Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

レンズ製造装置

Spandau Pumpen、矯正レンズ、暗視装置用または双眼鏡用の特殊レンズ、望遠鏡、撮影機器、精密レンズなどの製造に使用されるレンズ製造装置が直面するポンプ関連の課題に対して、卓越したソリューションを提供しています。

シュパンダウ遠心ポンプは、ガラスおよびプラスチックの加工に使用されています。切断、ポリッシング、研削用エマルジョンおよびオイル供給における高い信頼性により、これらのポンプはレンズ製造装置の強力なコンポーネントとなっています。

ポリッシングおよび研削エマルジョンは、研削やポリッシングを行う機械で使用されます。研磨粒子は非常に細かいですが、高い摩耗性を持っています。つまり、ポンプのあらゆる部分が、樹脂やステンレス鋼などの耐性のある素材で製造されている必要があります。

含有コンタミが多い体用汎用ポンプ

Designation

Qmax

[l/min]

Hmax

[m]

TypePDFファイル
PR304Centrifugal pump1-6011-JA
PRA12032Centrifugal pump1-6001-JA


含有コンタミがない媒体用汎用ポンプ

Designation

Qmax

[l/min]

Hmax

[m]

TypePDFファイル
PRG6032Centrifugal pump1-6007-JA
PSR180255Centrifugal pump1-6065-JA
PXA500250Centrifugal pump1-6062-JA