Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

インキの供給

PAB application 2
多くの場合、雑誌、パッケージ、ラッピング、新聞、カタログなどは輪転グラビア印刷およびフレキソ印刷といった方法で印刷されます。

これらの印刷機は複数のインキ供給ユニットを備えており、各ユニットにインキポンプがついています。

Spandau Pumpen PAシリーズは、この用途に完璧に適合しています。これらの遠心ポンプはATEX爆発性雰囲気指令に準拠した承認を得ており、溶剤、水性インキ、塗料、ニス、洗浄剤などの液体を供給することができます。

PABシリーズは、すべての部品が機械による洗浄可能となっています。2個のクイックファスナーによって、モーターを非常に簡単にポンプから取り外すことができるため、ポンプの洗浄やカラーの入れ替えなどが手軽に行えるのも大きな利点です。

扱いが難しい媒体や環境条件については、保護等級「安全増防爆」(EExe)および「難燃性エンクロージャ」(EExd)で規定されている運転安全性を、防爆モーターが提供します。

また、洗浄作業後一時的に保管する際に腐食から保護するための、特殊なコーティングを施したポンプも利用可能です。


DesignationQmax [l/min]Hmax [m]TypePDFファイル
PRA12032Centrifugal pump1-6001-JA
PAB30520Centrifugal pump1-6036-JA