Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

カタログ

下は Spandau Pumpen の製品とサービスのカタログのコレクションがあります。
キーワードで検索するためにはこちらをクリックして下さい。

産業向けシールレス汎用ポンプ

Cover preview 1-6000-EN

シュパンダウポンプ 製品概要 産業向けシールレス汎用ポンプ 低・中・高圧用遠心ポンプ及びスクリュースピンドルポンプ

開くためにはこちらをクリックして下さい!

メインカタログ 遠心ポンプ

Cover preview 1-6667-EN

メインカタログ 遠心ポンプ耕作機械とろ過装置、印刷と包装機械、冷却と温度調整機器用

開くためにはこちらをクリックして下さい! 

PRA遠心力ポンプ

Cover preview 1-6001-EN

汎用ポンプPRT・PRA シールレス 樹脂の遠心ポンプ 多種の産業向け液体用

開くためにはこちらをクリックして下さい!

汎用ポンプHCT (High Chem) シールレス

Cover preview 1-6004-EN

汎用ポンプHCT (High Chem) シールレス 多くの液体に対応する樹脂の 遠心ポンプ

開くためにはこちらをクリックして下さい!

PSH遠心力ポンプ

Cover preview 1-6005-EN

汎用ポンプPSH シールレス コンタミ含有液体用 金属遠心ポンプ

開くためにはこちらをクリックして下さい!
 

PRG汎用ポンプ

Cover preview 1-6007-EN

汎用ポンプPRG シールレス コンタミが少ない液体用樹脂 型汎用ポンプ

開くためにはこちらをクリックして下さい!
 

遠心力ポンプPS・PSL

Cover preview 1-6014-EN

汎用ポンプPS・PSL(「ズルズルポンプ」) シールレ-ス きれいな、コンタミ含有の、 高粘度の液体用金属遠心ポン プ

開くためにはこちらをクリックして下さい!

PMS汎用ポンプ

Cover preview 1-6033-EN

汎用ポンプPMSとPMS-T シールレス

開くためにはこちらをクリックして下さい!
 

PAB Atex認定の汎用ポンプ

PXA遠心力ポンプ

LMPスクリュースピンドルポンプ 12 MPaまでの圧力

Cover preview 1-6064-EN

LMPスクリュースピンドルポンプ 12 MPaまでの圧力 仕様 ・ 吐出量 Qmax = 670 L/min ・ 圧力 pmax = 12 MPa ・ 温度範囲 0 °C ~ +80 °C ・ 粘度 1 ~ 2500 mm²/s LMPポンプはスクリューポンプのHPS、HPL、PVSとPVSTの技術的に最適化された後継モデルです。

開くためにはこちらをクリックして下さい!

PSR遠心力ポンプ

Cover preview 1-6065-EN

PSR汎用ポンプ DIN EN 12157に対応する若干コンタミが含有する媒体用、タンクへの組み込み用 垂直型多段式クーラントポンプです。吐出口の位置はタンクカバーより上になります。 仕様 吐出量Qmax = 130 L/min 圧力 Hmax = 245 m 温度範囲 T = -10°C ~ +80°C 動粘度 vmax = 20 mm2/s

開くためにはこちらをクリックして下さい!

PRK遠心力ポンプ

Cover preview 1-6067-EN

静圧シールタイプ仕様 吐出量 Qmax = 175 L/min
圧力 Hmax = 33 m 温度範囲 +5 °C ~ +60 °C
粘度 νmax = 20 mm2/s

開くためにはこちらをクリックして下さい!

優れた印刷品質フレキソ印刷、 グラビア印刷などのアプリケーション向けポンプテクノロジーシュ

Cover preview 1-6201-EN

高性能のポンプテクノロジー のおかげで優れた印刷品質

開くためにはこちらをクリックして下さい!

サイクロン

省エネポンプPXとLMPシリーズ

Cover preview 1-6214-EN

大幅な能力、高精度のエネルギー調整
70%最大吐出量
高い安全性と長いポンプ寿命

開くためにはこちらをクリックして下さい!

How to start up the LMP screw pump.

Cover preview 1-6219-EN

Important instructions how to start up the LMP screw pump.  

Click here to open!

工作機械とろ過装置用シールレス汎用ポンプ

Cover preview 1-6223-EN

工作機械とろ過装置をオーバホール
しますか?汎用ポンプをご利用しますか?

弊社は汎用ポンプを提供いたします: 吐出量
Qmax = max.1250 L/min
圧力 Pmax = max.12 MPa
温度範囲 -30 °C ~ +80 °C

開くためにはこちらをクリックして下さい!

高耐久性ポンプ鉱山と鉱石抽出向け油圧とオイルのサーキットシステム用

Cover preview 1-6227-EN

ボールミル等の鉱山機械向けの油圧システムとオイルサ
ーキット装置の開発、又は、オーバーホールをしませんか?

弊社の丈夫な長持ちするスクリュースピンドルポンプの
特徴:最大吐出量: Qmax = 670 L/min
最高圧力: Pmax = 12 MPa
温度範囲: 0 °C ~ +80 °C

開くためにはこちらをクリックして下さい!

PSC汎用ポンプ水冷式モータ付

Cover preview 1-6228-EN

仕様 吐出量 Qmax = 260 L/min
圧力 Hmax = 280 m
力温度範囲 +5 °C ~ +60 °C
粘度 νmax = 20 mm2/s

開くためにはこちらをクリックして下さい!