Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

クッキーに関する情報

クッキー

SKFウェブサイトではクッキーを使用しています。 クッキーとは、ウェブサイトからお客様のブラウザーに送信することができるデータ要素で、ブラウザによりお客様のシステムに保存されます。 SKFはクッキーを使用して、当社ウェブサイトの情報を訪問者であるお客様の好みにできる限り近づけるための調整を行っています(国や言語選択など)。 さらに、クッキーは、お客様がウェブサイトを再訪された時に提供する情報の調整に役立ちます。 本ウェブサイトで登録したユーザー名などの項目はクッキーで保存される場合があります。

SKFのクッキー
SKFウェブサイトでは、一時的クッキーと永続的クッキーの双方を使用しています。 一時的クッキーとは、ユーザーがサイトにアクセスしているセッション中のみメモリーに保存されるクッキーのことを指します。 これらのクッキーは、エンドユーザーのシステムに保存されません。

永続的クッキーは、お客様がウェブサイトを再訪したときに、前回の訪問中の設定を毎回再設定しなくてもよいように、お客様であることを認識できるようにするものです。 永続的クッキーは顧客システム(ハードドライブなど)に永続的に保存され、これらのクッキーの保存期間は数秒から数年です。 SKFウェブサイトでは、国/言語選択の保存、統計情報収集、ユーザーがオンライン調査にすでに返答したかどうかの記録などに、永続的クッキーを使用しています。

オプション
SKFウェブサイトからのクッキーを許可したくない場合: 本ウェブサイトから移動するか、ブラウザーで、クッキーを受信した場合に通知する(許可するかどうかの判断機会を提供)、またはすべて/一部のカテゴリーのクッキーをブロックするようにブラウザーを設定してください。 ブラウザーでは、以前に保存したクッキーも削除することができます。 クッキーの取り扱いの設定に関する情報は、ブラウザーのヘルプ機能を参照してください。 ブラウザーでクッキー使用の許可を解除した場合でも、SKFウェブサイトのほとんどのセクションをご覧いただくことが可能です。