Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

PAB浸漬ポンプ – 防爆ATEX 95

PAB

モーターとポンプセクションを簡単に分離できるため、スピーディーな印刷塗料の変更が可能


特長

  •  カブラーにてモーターと連結されたシャフト、
  • モーターの取り外し可能
  • 位相1~2
  • 「耐圧タイプのエンクロージャ(EExd)」
  • 油圧部品はほとんどの洗浄方法に対応
  •  最大浸漬深さ440 mm

材料

  • ねずみ鋳鉄(化学的表面シール処理)
  •  鋼鉄

仕様

  • 吐出量:Qmax 300 L/min:
  •  吐出圧力:Hmax 20 m
  •  温度範囲:0 °C ~ +60 °C