Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

ハイドロサイクロンHDZ-1

ハイドロサイクロンHDZ-1

用途

シュパンダウのハイドロサイクロンは、フィルターを使用しない浄化設備での使用に非常に適しています。ハイドロサイクロンは非常に経済的な遠心分離機で、水やエマルジョンのような粘度の低い液体の洗浄に使用されます。前提条件: 粒子は、密度が液体の密度より高く、サイズが小さくなければなりません。HDZ-1は吐出量が70 L/minで、高い洗浄力を提供します


材料

  • 耐食性、
  • 摩耗抑制樹脂

仕様

  • 流量:Q 70 L/min
  • 圧力: p 0.15 ~ 0.25 MPa
  • 温度範囲:5 °C ~ 60 °C
  • 動粘度:1 ~ 20 mm2/s