Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

LMP高圧スクリューポンプ

LMP高圧スクリューポンプ

特長

  • 容積式ポンプ
  • 3スピンドル
  • 吐出口はリザーバータンクのプレートより上
  • 圧力制限弁内蔵
  • 吸込チューブにより、浸漬深さの変更が可能
  • 標準モーター、周波数変換器も利用可能
  • シール:リザーバータンクの内部および外部に取り付けられたメカニカルシール
  • 長いスピンドル
  • 軸スラストのカウンターバランス

材料

  • フレークグラファイト鋳鉄 / 鋼鉄
  • コーティング処理を施したスクリューハウジング
  • 耐ヘビーデューティー鋼鉄特殊処理のスピンドル

仕様

  • 吐出量:Qmax 670 L/min:
  • 吐出圧力:Pmax 12 MPa
  • 温度範囲:0 °C ~ 80 °C
  • 動粘度:1 ~ 2500 mm²/s

工作機械向けLMPスクリュースピンドルポンプ