Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

金属製PMS浸漬ポンプ

特長

  • シールレス
  • DIN EN 12157準拠の接続寸法
  • モーター側に軸受の付いたポンプシャフト
  • 1~4段式
  • 最大浸漬深さ 560 mm

材料

  • ねずみ鋳鉄 / 鋼鉄
  • 青銅
  • ステンレス鋼

仕様

  • 吐出量:Qmax 400 L/min:
  • 吐出圧力:Hmax 48 m
  • 温度範囲:

    PMS 30°C ~ +80°C、

    PMS-T -70°C ~ +170°C


空気が取り込まれている液体用の「シュパンダウシステム」吸引ポンプとしても利用可能。