Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

ハイテク樹脂製のPR浸漬ポンプ

PR4

特長

  • シールレス
  • DIN EN 12157準拠の接続寸法
  • モーター側に軸受の付いたポンプシャフト
  • 1~4段式
  • 最大浸漬深さ120 mm

材料

  • POM / PEI
  • シャフト:ステンレス鋼1.4122

仕様

  • 吐出量:Qmax 30 L/min:
    
  • 吐出圧力:Hmax 4 m
  • 温度範囲:0°C ~ +60°C