Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

ハイテク樹脂製PRA / HCT浸漬ポンプ

HCT

特長

  •  シールレス
  • DIN EN 12157準拠の接続寸法
  • モーター側に軸受の付いたポンプシャフト
  • 1~5段式
  • 最大浸漬深さ 450 mm

材料


PRA: PPU

  • 温度範囲:-30°C ~ +60°C
  • シャフト:ETG、オプションとしてステンレス鋼1.4122

HCT: LCP

  • 温度範囲:-20°C ~ +110°C
  • シャフト:ステンレス鋼1.4571

仕様

  •  吐出量:Qmax 120 L/min:
  • 吐出圧力:Hmax 32 m