Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

金属製PSH浸漬ポンプ

PSH

液体状廃棄物や重度に汚染された媒体用、ろ過システム用、ハイドロクローンろ過システム用として最も広く使用されているポンプ。


特長

  • シールレス
  • モーター側に軸受の付いたポンプシャフト
  • 1~2段式
  • 最大浸漬深さ550 mm

材料

  • ねずみ鋳鉄 / 鋼鉄

仕様

  • 吐出量:Qmax 800 L/min:
  • 吐出圧力:Hmax 55 m
  • 温度範囲:-30°C ~ +80°C