Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

ハイテク樹脂製PRA / HCT浸漬ポンプ

HCT

特長

  •  シールレス
  • DIN EN 12157準拠の接続寸法
  • モーター側に軸受の付いたポンプシャフト
  • 1~5段式
  • 最大浸漬深さ 450 mm

材料


PRA: PPU

  • 温度範囲:-30°C ~ +60°C
  • シャフト:ETG、オプションとしてステンレス鋼1.4122

HCT: LCP

  • 温度範囲:-100°C ~ +100°C
  • シャフト:ステンレス鋼1.4571

仕様

  •  吐出量:Qmax 120 L/min:
  • 吐出圧力:Hmax 32 m