Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

ハイテク樹脂製のPRG浸漬ポンプ

PRG

特長

  • シールレス

  • DIN EN 12157に従ったポート寸法
  • モーター側に軸受の付いたポンプシャフト
  • 1~4段式
  • クローズドインペラ
  • 最大浸漬深さ 320 mm

材料

  • POM / PEI
  • シャフト: ステンレス鋼1.4122

仕様

  • 吐出量:Qmax 60 L/min:
  •  吐出圧力:Hmax 32 m
  • 温度範囲:0°C ~ +60 °C