Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

ハイテク樹脂製のPRK浸漬ポンプ

PRK

特長

  • シールレス(ハイドロスタティックシール)
  • DIN EN 12157準拠の接続寸法
  • モーター側に軸受の付いたポンプシャフト
  • 1~5段式
  • 広範囲の浸漬深さ90–410 mmより

材料

  • 温度範囲::+5°C ~ +60°C
  • シャフト:ステンレス鋼1.4122

仕様

  • 吐出量:Qmax 175 L/min:
  • 吐出圧力 Hmax 33 m

ハイテク樹脂製のPRK浸漬ポンプ