Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

金属製PSおよびPSL浸漬ポンプ

PS

高吐出流量のクローズドインペラ付き遠心ポンプ。


特長

  • シールレス
  • モーター側に軸受の付いたポンプシャフト
  • 1~7段式
  • 最大浸漬深さ670 mm
  • 全サイズ同一接続寸法

材料

  • ねずみ鋳鉄 / 鋼鉄

仕様

  • 吐出量:Qmax 1,250 L/min:
  • 吐出圧力:Hmax 110 m
  • 温度範囲:0°C ~ 80°C

PSLモデル:「シュパンダウシステム」の吸引ポンプは、媒体に空気が閉じ込められている場合でも流量への影響を防止します。