Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

PSR浸漬ポンプ

PSR

最大245 mの吐出圧力まで


特長

  • 多段式
  • シールレス
  • 最も広い圧力範囲:メカニカルシール
  • DIN EN 12157準拠の接続寸法
  • 吐出口はリザーバータンクのプレートより上
  • 浸漬深さの変更が可能

材料

  • ステンレス鋼 / ねずみ鋳鉄
  • シャフト:ステンレス鋼1.4122

仕様

  • 吐出量:Qmax 180 L/min:
  • 吐出圧力:Hmax 255 m
  • 温度範囲:-10°C ~ +80°C


シュパンダウPSRポンプは製品シリーズPXK02、PXK04、PXA02、PXA04の後継モデルとして、技術最適化が図られています。

PSR浸漬ポンプ