Cookie information

This site uses cookies

cookie_information_popup_text_2[245]

Contact

PXA浸漬ポンプ

PXA

PXA - ヘビーデューティーポンプ


特長

  • 多段式ポンプ
  •  シールレス
  • 最も広い圧力範囲:メカニカルシール
  • DIN EN 12157準拠の接続寸法
  • 吐出口はリザーバータンクのプレートより上
  • 浸漬深さの変更が可能
  • 標準モーター

材料

  • ステンレス鋼 / ねずみ鋳鉄
  • シャフト:ステンレス鋼1.4305

仕様

  •  吐出量:Qmax 500 L/min:
  • 吐出圧力:Hmax 250 m
  • 温度範囲:-10°C ~ 80°C