อาชีพ

"มีแค่โลกเท่านั้นที่หมุนรอบตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ SKF ช่วย"*

คำกล่าวนี้ดูจะเป็นการกล่าวเกินจริง แต่ในฐานะบริษัทวิศวกรรมชั้นนำ เรามุ่งมั่นในการช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ทำงานได้ดีขึ้น ด้วยการลดแรงเสียดทาน เรามีความมุ่งมันในการสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยโซลูชันส์ที่ล้ำหน้า สำหรับการใช้งานต่าง ๆ ตั้งแต่กังหันลมและแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง ไปจนถึงรถไฟความเร็วสูง เครื่องซักผ้า และการใช้งานรถจักรยานยนต์ รถบรรทุก และรถยนต์กว่าหลายล้านคัน พนักงาน 46,000 คนของเราในกว่า 130 ประเทศพึงพอใจกับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ การทำงานกับทีมงานหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ด้วยทักษะความสามารถของคุณและทรัพยากรของเรา เราจะสามารถสร้างโอกาสร่วมกันได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ยินดีต้อนรับสู่ SKF โลกแห่งโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับคุณ

*คำกล่าวจากหนังสือเรื่อง "The soul of SKF"

ยินดีต้อนรับสู่ SKF โลกแห่งโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับคุณ

SKF logo