เครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา

ไม่ว่าคุณจะต้องการการใช้งานที่ยาวนาน การผลิตมอเตอร์ให้เล็กลง การลดการเติมจาระบี ความสั่นสะเทือนลดลง การประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบา และ การก่อให้เกิดความร้อนต่ำ หาคำตอบให้กับความต้องการเหล่านี้ด้วยตลับลูกปืนหลากหลายชนิดของ SKF

วัสดุพิเศษ กรรมวิธีทางความร้อนแบบพิเศษ การใช้ซีลแบบพิเศษ ทฤษฎีอายุการใช้งานของ SKF คือสิ่งที่ทำให้อายุตลับลูกปืนยาวนานขึ้น และทำให้การใช้งานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ SKF ยังมีตลับลูกปืนสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีความต้องการพิเศษดังต่อไปนี้: ตลับลูกปืนที่ใช้เม็ดลูกปืนเซรามิกเพื่อการใช้งานที่ความเร็วสูงขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์การเคลื่อนที่เชิงเส้น เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้รวดเร็วขึ้น เราเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าถึงกระบวนการทำงาน การพัฒนาิผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญของเราในการใช้งานของอุตสาหกรรมเครื่องมือไฟฟ้า

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo