การบินและอวกาศ

SKF เป็นซัพพลายเออร์โซลูชันส์เกี่ยวกับการบินและอวกาศชั้นนำระดับโลกที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืน ซีล ก้านสูบ สตรัท อุปกรณ์ elastomeric แม่นยำสูงและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี fly-by-wire สำหรับโครงสร้าง เครื่องยนต์แอโรและเฟืองเกียร์

ด้วยการมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก SKF Aerospace ให้บริการและทำงานร่วมกับบริษัทหลักๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในการพัฒนาโครงงานใหม่ๆ นอกจาก SKF จะให้บริการสินค้าแก่ผู้ผลิตรายสำคัญๆ ไปจนถึงบริษัทซ่อมบำรุงต่างๆ SKF ยังให้บริการอะไหล่ทดแทน ให้บริการงานซ่อมบำรุง และขายสินค้าเหล็กอัลลอยประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศอีกด้วย

ด้วยบุคลากรมากกว่า 2,600 คนในโรงงานผลิต 10 แห่ง SKF สามารถมอบโซลูชั่นส์ที่ทันสมัยที่สุดให้แก่ลูกค้าได้ โดยการใช้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่สั่งสมมามากกว่า 100 ปี

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo