รถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก-กลาง

การเปลี่ยนแปลงไปสู่การประหยัดพลังงานมากขึ้น

ภาพ

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนเริ่มตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์จึงมาถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดไม่ถึง ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมและการตรวจสอบการทำงานของระบบยานยนต์ มีการนำวัสดุใหม่ ๆ อย่างเช่น อัลลอยน้ำหนักเบา มาใช้ในในการผลิตรถยนต์ทั่วไปมากขึ้น ผู้ผลิตได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก


สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมยานยนต์และระบบควบคุมยานยนต์ ความท้าทายเหล่านี้และในเรื่องอื่นๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นความท้่าทายที่ยากลำบาก ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์มานานกว่าศตวรรษ SKF สามารถช่วยคุณได้

ลด CO2 - ผลิตภัณฑ์จาก SKF ช่วยคุณได้

เราพัฒนาชุดตลับลูกปืนดุมล้อรถขึ้นมาเป็นรายแรกของโลก และเป็นรายแรกที่พัฒนาซีลน้ำมันเครื่องยนต์ที่ออกแบบได้ตามต้องการ ปัจจุบัน SKF มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน ซึ่งช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่ตลับลูกปืนและซีลไปจนถึงตลับลูกปืนเซ็นเซอร์ และโซลูชันส์ระบบขับเคลื่อนแบบครบชุด นอกจากนี้ เรายังมีซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถคำนวณอัตราการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับระบบขับเคลื่อนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ไม่ว่าปัญหาหรือความท้าทายของคุณคืออะไร SKF สามารถช่วยให้คุณพัฒนาโซลูชันส์ที่น้ำหนักเบาและแรงเสียดทานต่ำ เพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo