มอเตอร์ไฟฟ้า

SKF เข้าใจดีถึงความต้องการของคุณในเรื่องของเสียงรบกวนต่ำ การทำงานที่เดินเงียบมีอายุการใช้งานนานคุณภาพสูงประหยัดพลังงานแรงเสียดทานน้อย และไม่ใช้พื้นที่มาก
ตลับลูกปืนของ SKF
คือคำตอบสุดท้ายสำหรับทุกความต้องการของคุณ นอกจากผลิตภัณฑ์ของ SKF จะมีจำหน่ายทั่วโลกแล้ว บริษัทยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่ครอบคลุมอีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ SKF จึงได้ทุ่มเทความเชี่ยวชาญจากการวิจัยและความมุ่งมั่นมานานหลายปี ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ยานยนต์ไปจนถึงการบิน และตั้งแต่อุตสาหกรรมหนักไปจนถึงอุตสาหกรรมผลิตอุปโภคบริโภค
ความมุ่งมั่นนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดในทุกขั้นตอนของวงจรการผลิตของ SKF ตั้งแต่การพัฒนาโมเดลใหม่ไปจนถึงบริการหลังการขาย ลูกค้าจะได้รับความเชี่ยวชาญ คุณภาพในการผลิต และการบริการลูกค้าในระดับสูงสุดจาก SKF ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแนวคิดไปจนถึงการใช้ประโยชน์

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo