เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

SKF เข้าใจว่าคุณต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่:

  • เสียงเบา
  • ทำงานเงียบ
  • มีอายุการใช้งานนาน
  • คุณภาพสูง
  • ประหยัดพลังงาน
  • มีแรงเสียดทานต่ำ
  • ไม่เปลืองพื้นที่

ตลับลูกปืนของ SKF คือ คำตอบสุดท้ายสำหรับทุกความต้องการของคุณ

นอกจากผลิตภัณฑ์ของ SKF จะมีจำหน่ายทั่วโลกแล้ว บริษัทยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่ครอบคลุมอีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ SKF จึงได้ทุ่มเทความเชี่ยวชาญจากการวิจัยและความมุ่งมั่นมานานหลายปี ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ยานยนต์ไปจนถึงการบิน และตั้งแต่อุตสาหกรรมหนักไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ความมุ่งมั่นนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดในทุกขั้นตอนของวงจรการผลิตของ SKF ตั้งแต่การพัฒนาโมเดลใหม่ไปจนถึงบริการหลังการขาย ลูกค้าจะได้รับความเชี่ยวชาญ คุณภาพสินค้า และการบริการลูกค้าในระดับสูงสุดจาก SKF ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแนวคิดไปจนถึงการใช้ประโยชน์


การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo